- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- MB
- M (D) B1-Z, Tube carré, double effet, simple tige, Standard
M (D) B1-Z, Tube carré, double effet, simple tige, Standard
La seule tige MB1, double effet, le poids léger, charge moyenne cylindre de barre d'accouplement. Le MB1 utilise un tube profilé qui entourent les tirants. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. Également disponible avec une extrémité en caoutchouc d'amortissement de la course à la place du coussin d'air.
- Poids réduit LI>
- Peut monter de petits commutateurs automatiques sur quatre surfaces LI>
- Protection contre la poussière de la fixation (option) LI> UL>