- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- MB
- M(D)BY-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, double effet, simple tige
M(D)BY-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, double effet, simple tige
Les MB de tige simple, double effet, agissant en douceur, de poids léger, cylindres de tige moyen de liaison de service. Parfait pour une faible pression ou des applications à faible vitesse. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm.
- Vitesse du piston: 5 à 500mm / s
- Traits standard: 25 à 800mm
- Tailles d'alésage: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Taux de fuite admissible: 0,5 L / min (ANR)
- Interrupteur automatique capable LI> UL>