- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- MB
- M(D)BK-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, simple tige
M(D)BK-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, simple tige
La série MB est un poids léger, droit moyen cylindre de barre d'accouplement. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent réglage de la course, en tandem, les joints d'étanchéité haute / basse température, gratte tige lourde, une tige non tournante, double tige et beaucoup d'autres.
- Tige antirotation : tige simple à double effet
- Alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses de 25 mm à 800 selon l'alésage
- Montage : basique, équerre, bride avant/arrière, tenon/chape arrière, tourillon central
- Avec ou sans soufflet de tige en nylon ou résistant à la chaleur
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble