- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- MB
- M(D)BKW-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, tige traversante
M(D)BKW-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, tige traversante
La série MB est un poids léger, droit moyen cylindre de barre d'accouplement. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent réglage de la course, en tandem, les joints d'étanchéité haute / basse température, gratte tige lourde, une tige non tournante, double tige et beaucoup d'autres.
- Double tige non rotative double effet li>
- Tailles d'alésage: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) li>
- Course de 25mm à 700mm en fonction de la taille de l'alésage li>
- Supports: base, pied, bride et tourillon central li>
- Avec ou sans soufflet en nylon ou résistant à la chaleur, une extrémité seulement li>
- Variété de interrupteurs et une variété de longueurs de fils de plomb li> ul>