- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- MB
- M (D) BW-Z, cylindre d'air, Double effet, Rod
M (D) BW-Z, cylindre d'air, Double effet, Rod
Les MB à double tige, double effet, de poids léger, à usage moyen cylindre tirant. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston.
- Alésages Tailles: 32, 40, 50, 63, 80, 100 LI>
- Supports: base, pied axial, bride et tourillon central LI>
- Variété de commutateurs LI>
- Conforme RoHS LI> UL>