- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- MB
- M (D) B1W-Z, Tube carré, Double effet, Rod, Standard
M (D) B1W-Z, Tube carré, Double effet, Rod, Standard
La double tige MB1, double effet, le poids léger, charge moyenne cylindre de barre d'accouplement. Le MB1 utilise un tube profilé qui entourent les tirants. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston.
- Pression de fonctionnement: 0,05 à 1,0 MPa LI>
- Vitesse du piston: 50 à 1000 mm / s LI>
- Coussin d'air: coussin d'air ou pare-chocs en caoutchouc LI>
- Capable de monter de petits commutateurs automatiques sur quatre surfaces LI> UL>