- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige Articulé Mécaniquement
- Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - Guide linéaire
- Cylindre sans tige, MY1H- * Z, Mécaniquement Articulé faible / charge élevée Shock Absorber - Guide linéaire
- Vérin sans tige, MY1H-H * Z, avec brisure Mécaniquement / charge élevée Shock Absorber - Guide linéaire
Vérin sans tige, MY1H-H * Z, avec brisure Mécaniquement / charge élevée Shock Absorber - Guide linéaire
Le MY1H-H * Z vérins sans tige ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute sa longueur de course entière logée avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir la pression de l'air avec une bande d'étanchéité à la poussière magnétique amélioré pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre un encombrement réduit par rapport aux cylindres de type tige et dispose d'un profil bas. Le guide linéaire intégré améliore la précision de positionnement. Les coussins d'air sont réglables standard avec une aiguille de coussin d'accès facile, et des amortisseurs de charge élevée externes sont facultatifs. Montage autocommutateur a été amélioré avec une fonction de montage du visage. p>
- Tailles d'alésage: 25, 32, 40 mm li>
- Longueurs de course: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm li>
- Pression de fonctionnement minimale: 0,10 MPa (15 psi) li>
- Vitesse: 100 ~ 1000 mm / sec (coussin d'air), 100 ~ 1500 mm / sec (amortisseur externe) li>
- Option de course longue: jusqu'à 1500 mm (XB11) li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>