- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- SY - Nouveau
- Série 5000
- Connecteur enfichable Connexion de base, les types 10, 11, 12
- SS5Y5-10/11S6, Série 5000, interface bus de terrain E/S (EX600), Fieldbus (IP67)
SS5Y5-10/11S6, Série 5000, interface bus de terrain E/S (EX600), Fieldbus (IP67)
SMC a amélioré la performance des produits et la fiabilité avec redessiné & nbsp;. Vanne série SY & nbsp; Le SY3000 SY5000 et ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. En utilisant un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et de joints d'étanchéité, la résistance à l'ozone a été amélioré. & Nbsp; & nbsp; Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. & Nbsp; & nbsp; & nbsp; SY est disponible dans le corps porté ou monté base de styles, et peut être utilisé individuellement ou collecteur monté p>.
- Connecteur plug-in pour base
- Raccord vers le bas ou latéral
- Pilote externe
- EX250
- Raccord instantané