- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SYJ
- Série 3000
- SYJ3000, 5 Port Electrovanne, Base Mounted & Montage en ligne
SYJ3000, 5 Port Electrovanne, Base Mounted & Montage en ligne
La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité au niveau de l'encombrement et de supériorité au niveau des performances ce qui dote d'une vraie valeur ajoutée cette série. Qu'elle soit utilisée sur embase ou en tant que vanne individuelle, son profil étroit accroît la flexibilité de sa conception et réduit les besoins d'espace. Le distributeur SYJ utilise une conception de pilote à faible consommation (0.5 watts en standard), ce qui réduit de façon drastique la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts de fonctionnement, et permet d'effectuer un contrôle direct au travers des relais de sortie d'un API. Tous les raccords électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des indicateurs lumineux et une protection de circuit contre les surtensions. Les distributeurs de la série SYJ peuvent être configurées sur des embase à montage sur embase, ou de façon individuelle sur des embases, ce qui permet d'offrir une vaste gammes de solutions s'adaptant à vos besoins en ingénierie.
- Fluide : air
- Plage de pression d'utilisation : 0.15 - 0.7 MPa
- Surface équivalente mm 2 (Cv) : 5/2, 5/3 montage en ligne 0.9 (0.05)
5/2, 5/3 montage sur embase avec embase 1.8 (0.1) - Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Temp. ambiante et du fluide : 50°C maxi.