- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes de pression SÛRETÉ
- VP / VG Pression résiduelle ISO de mise à Valve
- VG342-X87, la pression résiduelle Valve d'échappement, ISO13849-1
VG342-X87, la pression résiduelle Valve d'échappement, ISO13849-1
Version spéciale de la vanne de la série VG qui est conforme à la norme ISO 13849-1 norme de sécurité, les catégories 1 à 4. Ceux-ci sont à double soupape de sécurité de relâchement de pression résiduelle avec détection de position de la vanne principale. P>
- Norme de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 3 et 4 LI>
- Soupape de décharge à double pression résiduelle avec détection de la position de la soupape principale LI>
- Type d'actionnement: NC (ressort de rappel) LI> UL>