- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes de pression SÛRETÉ
- VP / VG Pression résiduelle ISO de mise à Valve
VP / VG Pression résiduelle ISO de mise à Valve
Des versions spéciales des vannes de la série VP et VG qui sont conformes à la norme ISO 13849-1 norme de sécurité, les catégories 1 à 4. Ils sont disponibles en deux soupapes de sécurité de libération de pression résiduelle avec détection de position de la vanne principale. P>
VP * 4 * -X536, pression résiduelle Valve d'échappement, ISO13849-1
Version spéciale de la vanne de la série VP qui est conforme à la norme ISO 13849-1 norme de sécurité, des catégories 1 et 2. Celles-ci sont une soupape de libération à double pression résiduelle avec détection de position de la vanne principale. P>
- Norme de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 1 et 2
- Soupape de décharge à simple pression résiduelle
- Type d'actionnement: NC (ressort de rappel) LI> UL>
VP * 4 * -X538, pression résiduelle Valve d'échappement, ISO13849-1
Version spéciale de la vanne de la série VP qui est conforme à la norme ISO 13849-1 norme de sécurité, les catégories 3 et 4. Celles-ci sont une soupape de libération à double pression résiduelle avec détection de position de la vanne principale. P>
- Norme de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 3 et 4
- Soupape de décharge à double pression résiduelle avec détection de la position de la soupape principale
- Type d'actionnement: NC (ressort de rappel) LI> UL>
VP*46 Residual Pressure Release Valve, ISO13849-1
The VP546/746 residual pressure release valve conforms to the principles of ISO13849-1 safety standard. Available in single or dual configurations, these can be used in safety circuits up to category 4. The integral limit switches provide confirmation of spool position. The optional soft-start feature controls the pressurization of the system when the valve is opened to minimize system shock.
- Single or dual configurations with optional soft-start function
- Conforms to ISO13849-1 principles
- Two sizes available, compatible with size 30 and 40 FRL combinations
- Choice of Omron and Rockwell limit switches
- 100 psi (0.7 MPa) standard pressure rating, optional 145 psi (1.0 MPa) available
VG342-X87, la pression résiduelle Valve d'échappement, ISO13849-1
Version spéciale de la vanne de la série VG qui est conforme à la norme ISO 13849-1 norme de sécurité, les catégories 1 à 4. Ceux-ci sont à double soupape de sécurité de relâchement de pression résiduelle avec détection de position de la vanne principale. P>
- Norme de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 3 et 4 LI>
- Soupape de décharge à double pression résiduelle avec détection de la position de la soupape principale LI>
- Type d'actionnement: NC (ressort de rappel) LI> UL>
VP544/744-X555/585, Distributeur à double échappement de pression résiduelle avec fonction de démarrage progressif, ISO13849-1
Version spéciale de la vanne de la série VP qui est conforme à la norme ISO 13849-1 norme de sécurité, les catégories 3 et 4. Celles-ci sont une soupape de libération à double pression résiduelle avec détection de position de la vanne principale. P>
- Norme de sécurité ISO13849-1 certifiée (correspondant à la catégorie 4) li>
- Détection de la position de la vanne principale par l'interrupteur de fin de course de sécurité li>
- Construction très fiable li>
- Avec une valve de démarrage progressif (-X555) li> ul>