- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes de pression SÛRETÉ
- VP / VG Pression résiduelle ISO de mise à Valve
- VP * 4 * -X538, pression résiduelle Valve d'échappement, ISO13849-1
VP * 4 * -X538, pression résiduelle Valve d'échappement, ISO13849-1
Version spéciale de la vanne de la série VP qui est conforme à la norme ISO 13849-1 norme de sécurité, les catégories 3 et 4. Celles-ci sont une soupape de libération à double pression résiduelle avec détection de position de la vanne principale. P>
- Norme de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 3 et 4
- Soupape de décharge à double pression résiduelle avec détection de la position de la soupape principale
- Type d'actionnement: NC (ressort de rappel) LI> UL>