- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes de pression SÛRETÉ
- VP / VG Pression résiduelle ISO de mise à Valve
- VP544/744-X555/585, Distributeur à double échappement de pression résiduelle avec fonction de démarrage progressif, ISO13849-1
VP544/744-X555/585, Distributeur à double échappement de pression résiduelle avec fonction de démarrage progressif, ISO13849-1
Version spéciale de la vanne de la série VP qui est conforme à la norme ISO 13849-1 norme de sécurité, les catégories 3 et 4. Celles-ci sont une soupape de libération à double pression résiduelle avec détection de position de la vanne principale. P>
- Norme de sécurité ISO13849-1 certifiée (correspondant à la catégorie 4) li>
- Détection de la position de la vanne principale par l'interrupteur de fin de course de sécurité li>
- Construction très fiable li>
- Avec une valve de démarrage progressif (-X555) li> ul>