- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes de pression SÛRETÉ
- VP / VG Pression résiduelle ISO de mise à Valve
- VP * 4 * -X536, pression résiduelle Valve d'échappement, ISO13849-1
VP * 4 * -X536, pression résiduelle Valve d'échappement, ISO13849-1
Version spéciale de la vanne de la série VP qui est conforme à la norme ISO 13849-1 norme de sécurité, des catégories 1 et 2. Celles-ci sont une soupape de libération à double pression résiduelle avec détection de position de la vanne principale. P>
- Norme de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 1 et 2
- Soupape de décharge à simple pression résiduelle
- Type d'actionnement: NC (ressort de rappel) LI> UL>