- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- MV
- Série 400
- VM400, série 400, 3 Port mécanique Valve
VM400, série 400, 3 Port mécanique Valve
La série VM est une vanne mécanique à clapet. Leur taille compacte nécessite peu d'espace de montage. La série VM offre une grande variété de styles d'actionneurs et une capacité de débit allant jusqu'à 1,0 Cv.
- Fluide : air
- Pression d'utilisation : -100 kPa à 1.0 MPa
- Surface équivalente (Cv) : 7 mm 2 (0.38)
- Température d'utilisation : -5° à 60°C (Sans gel)
- Orifice (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)