- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- VQC 4000/5000
- Série 5000
- Vannes (Tous les types)
- VQC5000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, montage sur embase, connexion embrochable
VQC5000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, montage sur embase, connexion embrochable
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
- Remplacement du pilote VQ100 actuel par le nouveau V100.
- Consommation électrique réduite : 0.4 W (modèle à faible puissance), 0.95 W (standard).
- Plage d'utilisation améliorée pour le modèle à faible puissance : 1.0 MPa.
- Format compact (pas de distributeur de 25/41 mm) et capacité de débit élevée (jusqu'à 4 350 l/min).
- Autres : nouveau type de verrouillage (commande manuelle), modèle à embase unitaire compatible embrochable.