VS4000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, commande directe, tiroir inox

VS4*10 is a 5 port piloted solenoid valve.  Mountable on aluminum manifolds up to 10 stations or subplate.  Available with a variety of four electrical entries and five voltages.  An optional add on is a speed controller unit built in.

  • 5 port solenoid valve
  • Can be used with a pressure of 0 MPa or more
  • Metal seal main valve construction
  • Manifold type: VVS410, VVS411
VS4000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, commande directe, tiroir inox
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Fonction Configuration Status
Option du corps Configuration Status
Raccordement Configuration Status
Orifice Configuration Status
Tension Configuration Status
Câble Configuration Status
Option Configuration Status
Taraudage Configuration Status