- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Vannes de commande directionnelles
 - Vannes à actionnement mécanique
 - VZM
 - Série 500
 - VZM500, 5 mécanique série Valve Port
 
VZM500, 5 mécanique série Valve Port
La série VZM est une série de vannes mécaniques 5/2 et 5/3. Sa conception est compacte mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d'actionneurs et un pilote externe optionnel.
- Fluide : air, gaz inerte
 - Pression d'utilisation : 0.15 à 0.7 MPa
 - Température du fluide: -5° à 60°C (Sans gel)
 - Surface équivalente (Cv) : 0.6
 - Orifice : vanne principale Rc(PT) 1/8, pilote (ECH) M5x0.8