- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe verticale Entrée
- ZP2
- ZP2-T * MB, Bellows Pad w / adaptateur, Vertical Entrée
ZP2-T * MB, Bellows Pad w / adaptateur, Vertical Entrée
ZP2 series vacuum pads are available in 38 diameters from 2 to 340mm and offer a variety of pad materials and designs to choose from. The ZP2 series was designed to standardize special products designed for the ZP series. Pad types include miniature pads, compact pads, nozzle pads, multi-bellows pads, sponge pads, mark-free pads, oval pad variations, and heavy-duty pad variations.
- soufflet avec adaptateur LI>
- Direction d'entrée du vide vertical LI>
- Diamètre du patin: 4, 6 8, 10, 15, 20 LI>
- Matériau du tampon: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>