- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Produits à vide
 - Ventouses d'aspiration
 - Ventouses d'aspiration uniq.
 - ZP3E
 - ZP3E, Pad / Soufflet plat Pad w / Groove
 
ZP3E, Pad / Soufflet plat Pad w / Groove
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
- Diamètre de ventouse (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
 - Type de ventouse: Modèle plat rainuré, Modèle à soufflets rainuré
 - Matière: NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane, FKM, NBR sans trace