- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et entrée Coupe-latérale w / Raccord instantané
- ZP
- ZPR (U, C, D, B, UT, CT) (J, K), ventouse, entrée latérale, w / Buffer
ZPR (U, C, D, B, UT, CT) (J, K), ventouse, entrée latérale, w / Buffer
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
- Raccord latéral du vide
- Avec compensateur rotatif ou anti-rotation
- Raccords instantanés intégrés
- Diamètre de la ventouse de 2 mm à 50 mm
- ventouses plates, nervurées, profondes et à soufflet
- Quatre différents matériaux disponibles