- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe verticale Entrée
- ZP2
- ZPT, plat Heavy Duty w / Rib ou Bellows Pad w / tampon, Vertical Entrée
ZPT, plat Heavy Duty w / Rib ou Bellows Pad w / tampon, Vertical Entrée
ZP2 series vacuum pads are available in 38 diameters from 2 to 340mm and offer a variety of pad materials and designs to choose from. The ZP2 series was designed to standardize special products designed for the ZP series. Pad types include miniature pads, compact pads, nozzle pads, multi-bellows pads, sponge pads, mark-free pads, oval pad variations, and heavy-duty pad variations.
- Plat robuste avec soufflet à nervures ou à soufflet robuste avec tampon LI>
- Direction d'entrée du vide vertical LI>
- Diamètre du tampon: 40, 50, 63, 80, 100, 125 LI>
- Matériau du tampon: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, EPR LI>
- Taille du filetage d'entrée du vide: Rc1 / 8, NPT1 / 8, NPTF1 / 8 LI> UL>