- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe-latérale Entrée
- ZP
- ZPY (U, C, D, B, UT, CT), ventouse, entrée latérale, Barb Fitting
ZPY (U, C, D, B, UT, CT), ventouse, entrée latérale, Barb Fitting
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
- Série de raccords latéraux du vide sans compensateur
- Diamètre de la ventouse : 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
- Matériaux : NBR, silicone, uréthane, FKM, EPR
- Raccords du vide/diamètre de taraudage de montage
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
- refroidisseurs