- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Vannes de commande directionnelles
 - 4/2, 5/2 et 5/3
 - Intrinsèquement sûr
 - ATEX
 - Série 5000
 - 52-SY5 * 20, 5 Port Electrovanne ATEX type, monté sur la base
 
52-SY5 * 20, 5 Port Electrovanne ATEX type, monté sur la base
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
- Utilisation du corps SY5000 standard. LI>
 - 52-SY lorsqu'il est utilisé avec une barrière de sécurité est certifié et testé selon la classification ATEX suivante: Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6. LI>
 - Trois types de barrières de sécurité sont disponibles. LI>
 - Le type de boîte à bornes (TT) est conforme à IP65. LI>
 - Longue durée de vie (identique à la série SY standard). LI>
 - Cette vanne est uniquement compatible avec le collecteur SY existant LI>
 - Base montée. LI> UL>