- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX250 - Entrée et sortie
- EX250 Accessoires
- Câble de communication pour CC-Link, DeviceNet ™, bus de terrain PROFIBUS DP
Câble de communication pour CC-Link, DeviceNet ™, bus de terrain PROFIBUS DP
EX250 est une unité d'interface série commander jusqu'à 32 solénoïdes. Cette interface série est compatible avec la série VQC1000 / 2000/4000 et SV1000 / 2000/3000 valves. Les protocoles disponibles comprennent DeviceNet & trade; span>, CC-Link, AS-i, ® span> et CANopen. Les modules d'entrée peuvent être ajoutés ou supprimés au point d'utilisation. p>
- Connecte l'unité SI EX600 au bus de terrain li>
- Prise en charge du protocole: CC-Link, DeviceNet & trade; et PROFIBUS DP & reg; li>
- Prise de commande pour bus de terrain, prise pour bus de terrain li> ul>