- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- QV 4000/5000
- Série 4000
- Base de montage Plug-in
Base de montage Plug-in
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
VQ4 * 0 *, Série 4000, 5 Port Electrovanne, Plug-in, monté sur la base
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Fluide : air/gaz inerte
- Plage de pression d'utilisation : 0.15 - 1.0 MPa
- Surface équivalente mm 2 (Cv):
joint métallique 2 positions 36.0 (2.0);
joint élastique 2 positions 39.6 (2.2)
joint métallique 3 positions 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);
joint élastique 3 positions 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2) - Tension nominale : 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Temps de réponse (ms) standard 1 W :
joint métallique 12 à 55 maxi. ;
joint élastique 15 à 62 maxi. - Température ambiante et du fluide : joint métallique -10 à 50°C; joint élastique -5 à 50°C
- Protection IP65 en option
VV5Q41-F, 4000 Series, Base monté sur le collecteur, Plug-in, D-sub Connecteur
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase embrochable pour distributeur VQ4*0*
- Connecteur sub-D, 25 broches
- Choix entre emplacement côté D ou U
- 16 stations maximum disponibles en standard
- 12 orifices disponibles
- Nombreuses options disponibles
VV5Q41-L, série 4000, Base de montée du collecteur, enfichable, plomb fil câble
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ4*0*
- Modèle à connecteur
- Câblage individuel des stations de la vanne pour un
raccordement direct à l'API, etc. - 16 stations maximum disponibles en standard
- 12 orifices disponibles
- Protection IP65 en option
VV5Q41-S, Série 4000, Base Mounted Manifold, Plug-in, l'unité de transmission série
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ4*0*
- Raccord pour unité (SI) bus de terrain
- Nombreux modèles d'API
- 18 stations maximum disponibles en standard
- 12 orifices disponibles
- Protection IP65 en option
VV5Q41-T, Série 4000, Base Mounted Manifold, Plug-in, boîte à bornes
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ4*0*
- Modèle à connecteur de bornier
- 18 stations maximum disponibles en standard
- 12 orifices disponibles
- Protection IP65 en option