- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- QV 4000/5000
- Série 4000
- Base de montage Plug-in
- VV5Q41-F, 4000 Series, Base monté sur le collecteur, Plug-in, D-sub Connecteur
VV5Q41-F, 4000 Series, Base monté sur le collecteur, Plug-in, D-sub Connecteur
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase embrochable pour distributeur VQ4*0*
- Connecteur sub-D, 25 broches
- Choix entre emplacement côté D ou U
- 16 stations maximum disponibles en standard
- 12 orifices disponibles
- Nombreuses options disponibles