- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- QV 4000/5000
- Série 4000
- Base de montage Plug-in
- VQ4 * 0 *, Série 4000, 5 Port Electrovanne, Plug-in, monté sur la base
VQ4 * 0 *, Série 4000, 5 Port Electrovanne, Plug-in, monté sur la base
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Fluide : air/gaz inerte
- Plage de pression d'utilisation : 0.15 - 1.0 MPa
- Surface équivalente mm 2 (Cv):
joint métallique 2 positions 36.0 (2.0);
joint élastique 2 positions 39.6 (2.2)
joint métallique 3 positions 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);
joint élastique 3 positions 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2) - Tension nominale : 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Temps de réponse (ms) standard 1 W :
joint métallique 12 à 55 maxi. ;
joint élastique 15 à 62 maxi. - Température ambiante et du fluide : joint métallique -10 à 50°C; joint élastique -5 à 50°C
- Protection IP65 en option