- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- QV 4000/5000
- Série 4000
- Base de montage Plug-in
- VV5Q41-T, Série 4000, Base Mounted Manifold, Plug-in, boîte à bornes
VV5Q41-T, Série 4000, Base Mounted Manifold, Plug-in, boîte à bornes
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ4*0*
- Modèle à connecteur de bornier
- 18 stations maximum disponibles en standard
- 12 orifices disponibles
- Protection IP65 en option