VV5Q41-L, série 4000, Base de montée du collecteur, enfichable, plomb fil câble

Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.

  • Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ4*0*
  • Modèle à connecteur
  • Câblage individuel des stations de la vanne pour un
    raccordement direct à l'API, etc.
  • 16 stations maximum disponibles en standard
  • 12 orifices disponibles
  • Protection IP65 en option
VV5Q41-L, série 4000, Base de montée du collecteur, enfichable, plomb fil câble
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Orifice Configuration Status
Sens de connexion électrique Configuration Status
Longueur de câble Configuration Status
Unité de contrôle Configuration Status
Tension nominale de la vanne de purge Configuration Status
Options Configuration Status
Option 2 Configuration Status