- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs Air membrane
- IDG
- IDG*V, Sécheur d'air à membrane, filtre micronique, filtre submicronique, régulateur
IDG*V, Sécheur d'air à membrane, filtre micronique, filtre submicronique, régulateur
Membrane air dryer series IDG is available in a single unit or combination unit style. IDG/M models combine a mist separator and micro mist separator with a single unit. IDG/V models combine a regulator with the IDG/M model. Options available include one-touch fitting exhaust of purge air. If purged air is not exhausted around membrane air dryer, air is exhausted with tubing away from its dryer.
- Série de sécheurs d'air à membrane
- Régulateur combiné avec le sécheur de type M
- Nombreuses tailles disponibles
- Orifices : 1/8" à 1/2"