- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SJ
- Série 3000
- collecteurs
- SS5J3-G, Connecteur encliquetable, Système de câblage PC avec borne de tension d'alimentation
SS5J3-G, Connecteur encliquetable, Système de câblage PC avec borne de tension d'alimentation
collecteur d'SJ3000 avec PC connexion de câblage avec borne d'alimentation séparée. Jusqu'à 26 solénoïdes peuvent être connectés. P>
- Système de câblage PC avec borne de tension d'alimentation
- Type de connecteur interne
- Durée de vie de 50 millions de cycles ou plus
- L'embase utilise des câbles sans halogène
- Max. 16 stazioni