- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
- Série 3000
- Système de passerelle EX510
- SS5Y3-45S6B, Base monté sur le collecteur, empilable, Plug-in, le système de transmission série
SS5Y3-45S6B, Base monté sur le collecteur, empilable, Plug-in, le système de transmission série
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Collecteur monté sur la base série SY3000, système de passerelle EX510
- Sortie de l'unité SI: NPN (+ COM) ou PNP (-COM)
- 16 stations maximum en standard
- P, R ports de port: Rc, NPT, NPTF ou G
- Raccords instantanés
- Option: conforme CE LI> UL>