- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
- Série 7000
- Embase à cassette
- SS5Y7-60, série 7000 Cassette style collecteur, Ported corps
SS5Y7-60, série 7000 Cassette style collecteur, Ported corps
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Boîtier de cassette porté par corps pour SY3 / 5/7000
- 2 ~ 20 stations disponibles en standard
- Type empilable, montage sur rail DIN
- SUP commun / EXH commun LI> UL>