- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VF
- Série 5000
- Vannes (Tous les types)
- VF5000, Electrodistributeurs 5/2 5/3 avec redresseur
VF5000, Electrodistributeurs 5/2 5/3 avec redresseur
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
- Electrovanne 5/2, 5/3 à pilote
- Consommation électrique faible: 1.55W standard, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie
- Redresseur intégré (AC)
- Température ambiante : 50°C maxi.
- Protection: à l'épreuve de la poussière