Produits phares pour la carrosserie
La vaste gamme de vérins de SMC adaptés aux carrosseries automobiles comprend entre autres les vérins de la série CQ2 et les vérins de bridage robustes. La série CQ2 a une longue durée de vie utile et un grattoir métallique en option pour éliminer les éclaboussures de soudage, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de soudage par résistance. Une gamme entière de vérins de bridage complète la série CQ2, notamment le vérin de bridage robuste CKZ2N qui est conforme aux normes NAAMS. Les électrovannes 5/2, 5/3 SY en combinaison avec le système de bus de terrain modulaire EX600 permettent des configurations polyvalentes qui répondent aux diverses exigences des utilisateurs. Les unités F.R.L. modulaires de la série AC assurent un débit précis d’air propre afin de maximiser le fonctionnement des composants du système. Parmi le grand nombre d’options offertes, telles que la soupape de décharge manuelle sur la variante X352 du contrôleur de vitesse ASP, on retrouve un clapet antiretour interne qui verrouille en place de façon pneumatique un actionneur pour prévenir les chutes.