Les raccords De série KFG2 peuvent fonctionner avec des températures de fluide de fonctionnement ambiante de -65 à 260 oC (type coude pivotant -5 à 150 oC). Grâce à leur construction en acier inoxydable 316 et à leur connexion unique d'insertion d'étanchéité non en caoutchouc, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie, y compris feP, PFS, nylon doux et régulier, polyuréthane et polyoelfin. Disponibles dans le coude mâle, connecteur masculin, tee branche mâle, union droite, tee-shirt d'union, union de cloison, coude d'union, coude pivotant et options de connecteur femelle, les raccords de KFG2 peuvent adapter des tailles de tube de 4mm à 16mm et 1/8" à 1/2" avec des connexions de fil de taille bâillede de R1/8 à R1/2 et 1/8NPT à 1/2NPT.